România - Română

Philips Proiector GreenSpace Evo

Un aparat de iluminat multifuncțional puternic și sustenabil pentru magazine

Produse

Produs Compară
74
1.950
3000
26,5
19
90
1.900
2200
21
19
103
2.100
3000
20
19
124
2.200
3000
17,8
19
131
2.800
2700
21
19
143
2.700
3000
18,8
19
154
2.800
4000
18,8
19
145
2.900
3000
21
19

Informații despre familia de produse

Descriere

Proiectorul GreenSpace Evo este un proiector puternic și flexibil pentru magazine, cu un design subtil și neutru. Carcasa exterioară imprimată 3D este realizată din materiale biocirculare sau reciclate în proporție de cel puțin 65 %, în timp ce radiatorul este realizat din aluminiu reciclat în proporție de 85 %. Datorită designului său circular, aparatul de iluminat este actualizabil, reutilizabil, complet reparabil și reciclabil. Datorită acestor caracteristici, combinate cu eficiența energetică ridicată, GreenSpace Evo este un proiector durabil. Reflectoarele PerfectAccent asigură un efect de lumină cu strălucire sporită și confort îmbunătățit pentru ochiul cumpărătorului. GreenSpace Evo vine, de asemenea, în variante ultra-eficiente de ultimă generație și se integrează perfect pe șinele 3C și DALI, CoreLine Trunking și Maxos fusion. Este posibilă personalizarea suplimentară a culorilor și texturilor, prin Philips MyCreation

Avantaje

  • Se integrează în arhitectura magazinelor, datorită designului simplu și neutru

  • Mai multă strălucire și confort sporit pentru cumpărători cu reflectoarele PerfectAccent

Caracteristici

  • Acces fără instrumente la optică, LED și sticla frontală

  • Reparabil și actualizabil cu instrumente standard

Aplicații

  • Industria alimentară și magazinele mari
  • Modă
  • Benzinării și magazine universale

Avertizare și securitate

  • Curățarea sistemului optic trebuie efectuată numai cu aer comprimat. Atingerea LED-ului sau reflectorului este interzisă. Pentru zonele de preparare a alimentelor și zonele cu un nivel ridicat de praf, se recomandă cu insistență utilizarea geamului frontal opțional, deoarece poate fi curățat cu o cârpă (uscata) din microfibră.

  • În timpul întreținerii, produsul trebuie oprit și lăsat să se răcească

Descărcări