Philips Proiector GreenSpace Evo, 21 W, 2900 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Reflector metalic cu reflexie mare – Fascicul luminos rectangular, Negru
ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482
Descrierea produsului
Policarbonat, Negru, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 2900 lm, 21 W, 145 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Reflector metalic cu reflexie mare – Fascicul luminos rectangular, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, Șină 3C
Specificații
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Tier Performanță
- Clasă de întreținere Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate Signify Circle