România - Română

Philips Proiector GreenSpace Evo, 59 W, 7900 lm, 3000 K, Fascicul luminos larg, Alb

ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481

Descrierea produsului

Policarbonat, Alb, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 7900 lm, 59 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Fascicul luminos larg, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, Șină

Cod de comandă: 910505104624
Cod de comandă complet: 872016983511500

Specificații

  • Număr de unități de echipament
    2 unităţi
  • Balast inclus
    Da
  • Tier
    Performanță
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Signify Circle

Descărcări