Philips StoreSet Linear, Track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 58 W, L1200 mm, 9000 lm, 4000 K, Sistem optic dublu asimetric cu fascicul luminos larg cu unghi de 35º, Transparent, Alb
SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA
Descrierea produsului
Track panel, L1200 mm, Aluminiu extrudat, Alb, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 9000 lm, 58 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Sistem optic dublu asimetric cu fascicul luminos larg cu unghi de 35º, Transparent, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Șină
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă Nu
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Tier Specificație
- Perioadă de garanţie 5 ani