Philips StoreSet Linear, track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 41 W, L1200 mm, 6600 lm, 4000 K, DALI, Compatibilitate cu Interact, Sistem optic dublu asimetric cu fascicul luminos larg cu unghi de 35º, Transparent, Alb, VLC
SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA
Descrierea produsului
track panel, L1200 mm, Aluminiu extrudat, Alb, Comunicare prin lumină vizibilă activată, compatibilă cu sistemul Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, Comunicare lumină vizibilă, 6600 lm, 41 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Sistem optic dublu asimetric cu fascicul luminos larg cu unghi de 35º, Transparent, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Șină
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă Nu
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Tier Specificație
- Perioadă de garanţie 5 ani