Philips TrueCircle Surface & Suspended, 20 W, D380 mm, 2000 lm, 4000 K, DALI
SM250C 20S/840 PSD PSP D380 BK
Descrierea produsului
D380 mm, Aluminiu, Negru, Negru semnal (RAL9004), Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 2000 lm, 20 W, 101 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <lt/>3, Fascicul luminos larg, Mat, Polistiren, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu eliberare a tragerii
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă Nu
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Echipament EB [Electronic]
- Balast inclus Da
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Tier Performanță
- Clasă de întreținere Aparatul de iluminat din clasa B este echipat cu anumite piese care pot fi reparate (după caz): balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, capac frontal și piese mecanice
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate Unclassified