Philips TrueCircle Surface & Suspended
Philips TrueCircle: aparat de iluminat pentru plafon versatil cu LED, de formă rotundă
Produse
| Produs | Compară | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 2.000 | 4000 | 19,5 | 22 | |||
102 | 2.000 | 4000 | 19,5 | 22 | |||
102 | 2.000 | 3000 | 19,5 | 22 | |||
101 | 2.000 | 4000 | 20 | 22 | |||
98 | 2.000 | 3000 | 20,5 | 22 | |||
104 | 3.700 | 4000 | 35,5 | 23 | |||
104 | 3.700 | 4000 | 35,5 | 23 | |||
104 | 3.700 | 3000 | 35,5 | 23 |
Informații despre familia de produse
Descriere
TrueCircle este un aparat de iluminat funcțional, rotund cu montare pe suprafață, cu un design clasic strict, care se potrivește în aproape orice spațiu din birouri. Este o familie de aparate de iluminat cu un design modern și discret, cu montare la suprafață și suspendată, care oferă o lumină difuză directă, asigurându-se că acest aparat de iluminat se va integra în arhitectura majorității clădirilor. Această gamă oferă o selecție de doua dimensiuni, puteri luminoase și sisteme optice diferite. Sistemul optic special microprismatic asigură un confort fără orbire și, de asemenea, conferă o lumină omogenă, oferind o conformitate deplină cu cerințele birourilor. Acest nou aparat de iluminat rotund de la Philips oferă o soluție durabilă cu flexibilitate de instalare, creând o iluminare exemplară și o calitate ridicată a luminii.
Avantaje
Confortabil, fără orbiri, în conformitate cu normele pentru spații de birouri
Soluție competitivă cu specificații bune de iluminare
Caracteristici
Iluminare potrivită pentru birouri cu sistemul optic PSP (UGR<19)
Două pachete de lumeni și dimensiuni; 2000 lm 38 cm diametru, 3600 lm 50 cm diametru