Instalează inteligent, finalizează mai rapid. Alegeți fiabilitatea și performanța de lungă durată
Vă prezentăm Philips CoreLine gen4, o familie de aparate de iluminat inovatoare și de înaltă calitate, concepute pentru a oferi o iluminare eficientă din punct de vedere energetic și de lungă durată pentru casa sau biroul dvs. Cu fluxuri mai mari de până la 6800 lm, eficiență îmbunătățită de până la 160 lm/W și o durată de viață mai lungă de L90@50K ore/L80@100K ore, familia noastră CoreLine oferă o iluminare strălucitoare și de lungă durată. Aparatele noastre de iluminat montate la suprafață dispun de prize de curent continuu în toate versiunile, de ambalaje cu o singură cutie și 4 în 1 și ambalaje fără plastic, ceea ce le face ecologice și rentabile. CoreLine gen4 montat pe suprafață are aceiași conectori rapizi verzi ca și panoul CoreLine și este compatibil cu conectorii Wieland GSTi3 și GST/5. Îmbunătățiți-vă iluminatul astăzi cu Philips CoreLine gen4 montat pe suprafață, o soluție inovatoare și de înaltă calitate, care respectă promisiunea Philips de iluminat eficient din punct de vedere energetic și de lungă durată.
Eficient energetic: Tehnologia noastră LED de ultimă generație asigură că CoreLine gen4 montat pe suprafață este atât ecologic, cât și rentabil, economisind bani la facturile de energie, ajutând în același timp la reducerea amprentei de carbon.
Luminos și eficient: Cu fluxuri lumnoase mai mari, de până la 6800 lm, CoreLine gen4 montat la suprafață asigură o iluminare puternică și eficientă pentru casa sau biroul dvs.
Fluxuri mai mari: până la 6800 lm (înlocuind 2 surse de lumină convenționale de 58 W) pentru o iluminare puternică și eficientă
Eficiență îmbunătățită: până la 160 lm/W pentru iluminare care economisește energie și este ecologică