Philips CoreLine gen4 cu montaj pe suprafețe, All-in, 38.5 W, 23 W, 200x1200 mm, 3400 lm, 4300 lm, 5700 lm, 3000 K, DALI, UGR19
SM136V G4 34_43_57S/830 PSD W20L120 OC
Descrierea produsului
200x1200 mm, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Suprafață, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, All-in, Multi Lumen, 3400 lm, 4300 lm, 5700 lm, 38.5 W, 23 W, 148 lm/W, 148 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, UGR19, Fascicul luminos larg în conformitate cu normele pentru spații de birou, Lentilă microprismatică, Policarbonat, IP20/44 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva împroșcării, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță II, Cablu fără conector cu 5 pini, Conector push-in cu 5 pini
Specificații
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Tier Performanță
- Clasă de întreținere Aparat de iluminat din clasa C fără piese care pot fi reparabile, nereparabil
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate Unclassified