Philips TrueLine, încastrat, 24.5 W, 1200x80 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Compatibilitate cu Interact, UGR19
RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP SC
Descrierea produsului
1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Sistem Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, compatibil extern cu iluminat central de urgență, 3400 lm, 24.5 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos larg, Sistem optic structurat, Polimetil metacrilat, IP20/40 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 5 pini, SC | Cablu de siguranță, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu