Philips TrueLine, încastrat, 35.5 W, 1450x80 mm, PCV, 4300 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Wireless, Compatibilitate cu Interact, UGR19, U4
RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC
Descrierea produsului
1450x80 mm, Plaster ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Balast compatibil cu senzorul, compatibil cu sistemul Interact, pentru iluminat central de urgență, Slot de senzor care poate fi modernizat cu senzor SC200, 4300 lm, 35.5 W, 121 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos larg, Sistem optic structurat, Polimetil metacrilat, IP20/54 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva acumulării prafului, protejat împotriva împroșcării, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 3 pini, SC | Cablu de siguranță, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu