România - Română

Philips TrueLine, încastrat, 18.8 W, 1200x80 mm, VPC, 2500 lm, 3000 K, CRI>90, Wireless, Compatibilitate cu Interact, UGR16, U4, Wieland

RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3

Descrierea produsului

1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Balast compatibil cu senzorul, compatibil cu sistemul Interact, pentru iluminat central de urgență, Slot de senzor care poate fi modernizat cu senzor SC200, 2500 lm, 18.8 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Fascicul luminos larg, Sistem optic structurat, Polimetil metacrilat, IP20/54 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva acumulării prafului, protejat împotriva împroșcării, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 3 pini, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu

Cod de comandă: 910505103159
Cod de comandă complet: 871951497148600