România - Română

Philips TrueLine, încastrat, 24 W, 1200x80 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, CRI>90, Wireless, Compatibilitate cu Interact, UGR19, U4

RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC

Descrierea produsului

1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Balast compatibil cu senzorul, compatibil cu sistemul Interact, pentru iluminat central de urgență, Slot de senzor care poate fi modernizat cu senzor SC200, 3400 lm, 24 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos larg, Sistem optic structurat, Polimetil metacrilat, IP20/54 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva acumulării prafului, protejat împotriva împroșcării, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 3 pini, SC | Cablu de siguranță, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu

Cod de comandă: 910505103156
Cod de comandă complet: 871951497155400