Philips TrueLine, încastrat, 29 W, 1450x80 mm, PCV, 3100 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Compatibilitate cu Interact, ELP3h
RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3
Descrierea produsului
1450x80 mm, Plaster ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Compatibilitate cu sistemul Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, 3100 lm, 29 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Fascicul luminos larg, Opal, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 6 pini, Iluminat de urgenţă durată 3 ore versiune Pro