Philips TrueLine, încastrat, 36 W, 1500x80 mm, VPC, 5000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Compatibilitate cu Interact, UGR19, ELP3h
RC530B 50S/940 DIA W8L150 VPC ELP3
Descrierea produsului
1500x80 mm, Visible profile ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Compatibilitate cu sistemul Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, 5000 lm, 36 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos larg, Sistem optic structurat, Polimetil metacrilat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 6 pini, Iluminat de urgenţă durată 3 ore versiune Pro