România - Română

Philips TrueLine, încastrat, 29 W, 1500x80 mm, VPC, 3100 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Compatibilitate cu Interact, ELP3h

RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3

Descrierea produsului

1500x80 mm, Visible profile ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Compatibilitate cu sistemul Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, 3100 lm, 29 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Fascicul luminos larg, Opal, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 6 pini, Iluminat de urgenţă durată 3 ore versiune Pro

Cod de comandă: 910505103138
Cod de comandă complet: 871951497180600