România - Română

Philips TrueLine, încastrat, 36 W, 1450x80 mm, PCV, 5000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Compatibilitate cu Interact, UGR19, ELP3h

RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3

Descrierea produsului

1450x80 mm, Plaster ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Compatibilitate cu sistemul Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, 5000 lm, 36 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos larg, Sistem optic structurat, Polimetil metacrilat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 6 pini, Iluminat de urgenţă durată 3 ore versiune Pro

Cod de comandă: 910505103136
Cod de comandă complet: 871951497167700