România - Română

Philips TrueLine, încastrat, 17.8 W, 1410x80 mm, PCV, 1900 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Compatibilitate cu Interact

RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV

Descrierea produsului

1410x80 mm, Plaster ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Sistem Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, compatibil extern cu iluminat central de urgență, 1900 lm, 17.8 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Fascicul luminos larg, Opal, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 5 pini, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu

Cod de comandă: 910505103131
Cod de comandă complet: 871951497194300

Specificații

  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specificație
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa B este echipat cu anumite piese care pot fi reparate (după caz): balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Unclassified