Philips TrueLine, încastrat, 32 W, 1410x80 mm, PCV, 4300 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Compatibilitate cu Interact
RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV
Descrierea produsului
1410x80 mm, Plaster ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Sistem Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, compatibil extern cu iluminat central de urgență, 4300 lm, 32 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Oglindă asimetrică, Sistem optic structurat, Polimetil metacrilat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 5 pini, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu