România - Română

Philips TrueLine, încastrat, 36 W, 1410x80 mm, PCV, 5000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Compatibilitate cu Interact, UGR19

RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV

Descrierea produsului

1410x80 mm, Plaster ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Sistem Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, compatibil extern cu iluminat central de urgență, 5000 lm, 36 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos larg, Sistem optic structurat, Polimetil metacrilat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 5 pini, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu

Cod de comandă: 910505103127
Cod de comandă complet: 871951497165300