România - Română

Philips TrueLine, încastrat, 29 W, 1410x80 mm, PCV, 3100 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Compatibilitate cu Interact, EL-DC

RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV

Descrierea produsului

1410x80 mm, Plaster ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Sistem Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, compatibil extern cu iluminat central de urgență, 3100 lm, 29 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Fascicul luminos larg, Opal, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 5 pini, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu

Cod de comandă: 910505103126
Cod de comandă complet: 871951497197400

Specificații

  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specificație
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV txt 6.0 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505103126 ro_RO pdf 383.8 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Imagini

Product-Photographs-910505103126_EU
Mai multe active
Product-Diagrams-910505103126_EU
Mai multe active

Pluginuri software

IES
IES File - RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV IES
Fișier Revit
Revit file - RC530BI - 910505103126 ZIP
Dialux
ULD File - RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV ULD
Relux
ROLF File - RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV ROLFZ
LDT
LDT File - RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV LDT