România - Română

Philips TrueLine, încastrat, 18 W, 1130x80 mm, PCV, 2500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Compatibilitate cu Interact, UGR19

RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV

Descrierea produsului

1130x80 mm, Plaster ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Sistem Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, compatibil extern cu iluminat central de urgență, 2500 lm, 18 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos larg, Sistem optic structurat, Polimetil metacrilat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 5 pini, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu

Cod de comandă: 910505103119
Cod de comandă complet: 871951497184400