România - Română

Philips TrueLine, încastrat, 12.2 W, 1130x80 mm, PCV, 1500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR16

RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5

Descrierea produsului

1130x80 mm, Plaster ceiling version, Oţel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 1500 lm, 12.2 W, 127 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Fascicul luminos larg, Sistem optic structurat, Polimetil metacrilat, IP20/40 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 5 pini

Cod de comandă: 910505103118
Cod de comandă complet: 871951497181300

Specificații

  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Cod familie de produse
    RC532B [TrueLine Recessed Line OC]
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specificație

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505103118 ro_RO pdf 381.6 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instruction Trueline Recessed pdf 14.8 MB

Imagini

Product-Photographs-910505103118_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910505103118_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5 IES
Dialux
ULD File - RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5 ULD
Relux
ROLF File - RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5 ROLFZ
LDT
LDT File - RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5 LDT