Philips TrueLine, încastrat, 24.5 W, 1230x80 mm, PCV, 3400 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Compatibilitate cu Interact, UGR19
RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV
Descrierea produsului
1230x80 mm, Plaster ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Sistem Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, compatibil extern cu iluminat central de urgență, 3400 lm, 24.5 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos larg, Sistem optic structurat, Polimetil metacrilat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 5 pini, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu