Philips TrueLine, încastrat, 14 W, 1410x80 mm, PCV, 1900 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Compatibilitate cu Interact, UGR16
RC530B 19S/940 DEIA W8L141 PCV
Descrierea produsului
1410x80 mm, Plaster ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Sistem Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, compatibil extern cu iluminat central de urgență, 1900 lm, 14 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Fascicul luminos larg, Sistem optic structurat, Polimetil metacrilat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 5 pini, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu