Philips TrueLine, încastrat, 36 W, 1500x80 mm, VPC, 5000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Compatibilitate cu Interact, UGR19
RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP
Descrierea produsului
1500x80 mm, Visible profile ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Sistem Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, compatibil extern cu iluminat central de urgență, 5000 lm, 36 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos larg, Sistem optic structurat, Polimetil metacrilat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 5 pini, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu