Philips FlexBlend încastrat, 28.5 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90
RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC
Descrierea produsului
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 3600 lm, 28.5 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, Fascicul luminos larg, Opal, Policarbonat, IP20/54 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva acumulării prafului, protejat împotriva împroșcării, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu eliberare a tragerii