România - Română

Philips FlexBlend încastrat, 30.5 W, 600x600 mm, PCV, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Compatibilitate cu Interact, UGR19, Wieland

RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2

Descrierea produsului

600x600 mm, Plaster ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Sistem Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, compatibil extern cu iluminat central de urgență, 4200 lm, 30.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos larg, Sistem optic structurat, Policarbonat, IP20/54 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva acumulării prafului, protejat împotriva împroșcării, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, GST18/3 Wieland/Adels pentru rețea + BST14/2 Wieland pentru DALI, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu

Cod de comandă: 910925867037
Cod de comandă complet: 871951410299600