România - Română

Philips FlexBlend încastrat, 45 W, 1200x300 mm, CPC, 4200 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Compatibilitate cu Interact, UGR19, Wieland

RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2

Descrierea produsului

1200x300 mm, Concealed profile ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Sistem Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, compatibil extern cu iluminat central de urgență, 4200 lm, 45 W, 93 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos larg, Sistem optic cu micro-lentile, Policarbonat, IP20/40 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, GST18/3 Wieland/Adels pentru rețea + BST14/2 Wieland pentru DALI, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu

Cod de comandă: 910925867033
Cod de comandă complet: 871951410295800