România - Română

Philips FlexBlend încastrat, 45 W, 1200x150 mm, VPC, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19

RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO

Descrierea produsului

1200x150 mm, Visible profile ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 4200 lm, 45 W, 93 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos larg, Sistem optic cu micro-lentile, Policarbonat, IP20/40 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu eliberare a tragerii

Cod de comandă: 910925867017
Cod de comandă complet: 871951410279800

Specificații

  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu
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
Text ofertă
Tender text - RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO txt 5.2 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925867017 ro_RO pdf 356.2 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Imagini

Product-Photographs-910925867017_EU
Mai multe active
Product-Diagrams-910925867017_EU
Mai multe active

Pluginuri software

IES
IES File - RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO IES
Fișier Revit
Revit file - RC340BI - 910925867017 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO ULD
Relux
ROLF File - RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO LDT