România - Română

Philips FlexBlend încastrat, 38 W, 625x625 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Compatibilitate cu Interact, UGR19, EL-DC

RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO

Descrierea produsului

625x625 mm, Visible profile ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Sistem Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, compatibil extern cu iluminat central de urgență, 3600 lm, 38 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos larg, Sistem optic cu micro-lentile, Policarbonat, IP20/40 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu eliberare a tragerii, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu

Cod de comandă: 910925866981
Cod de comandă complet: 871951410244600

Specificații

  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu
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
Text ofertă
Tender text - RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO txt 5.2 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925866981 ro_RO pdf 419.5 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Imagini

Product-Photographs-910925866981_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925866981_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO IES
Fișier Revit
Revit file - RC340BI - 910925866981 ZIP
Dialux
ULD File - RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO ULD
Relux
ROLF File - RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO ROLFZ
LDT
LDT File - RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO LDT