România - Română

Philips FlexBlend încastrat, 37 W, 625x625 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19

RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO

Descrierea produsului

625x625 mm, Visible profile ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 3600 lm, 37 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos larg, Sistem optic cu micro-lentile, Policarbonat, IP20/40 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu eliberare a tragerii

Cod de comandă: 910925866980
Cod de comandă complet: 871951410243900