Produse
| Produs | Compară | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
148 148 | 3.400 4.300 5.700 | 3000 | 38,5 23 | 19 | |||
148 148 | 3.400 4.300 5.700 | 3000 | 38,5 23 | 19 | |||
157 155 | 3.600 4.500 6.000 | 4000 | 38,5 23 | 19 | |||
157 155 | 3.600 4.500 6.000 | 4000 | 38,5 23 | 19 | |||
157 155 | 3.600 4.500 6.000 | 4000 | 38,5 23 | 25 | |||
157 155 | 3.600 4.500 6.000 | 4000 | 38,5 23 | 19 | |||
145 | 4.000 | 3000 | 27,5 | 19 | |||
156 | 4.300 | 4000 | 27,5 | 19 |
Informații despre familia de produse
Descriere
Vă prezentăm Philips CoreLine gen4 încastrat – o soluție de iluminat elegantă, modernă și eficientă din punct de vedere energetic pentru birouri, educație și servicii medicale. Cu fluxuri luminoase mai mari de până la 6800 lm, eficiență și durată de viață îmbunătățite și instalare ușoară cu conectori rapizi sau conectori Wieland, Philips Coreline încastrat gen4 își îndeplinește promisiunea Philips de aparate de iluminat inovatoare, ușor de utilizat și de înaltă calitate. Tehnologia noastră LED de ultimă generație asigură că iluminatul încastrat CoreLine este atât ecologic, cât și rentabil, economisind bani la facturile de energie și contribuind la reducerea amprentei de carbon. Îmbunătățiți-vă astăzi iluminatul pentru birou, educație sau servicii medicale cu CoreLine de tip încastrat și bucurați-vă de o iluminare strălucitoare și de lungă durată, care se îmbină perfect cu orice decor interior.
Avantaje
Eficient energetic: Tehnologia noastră LED de ultimă generație asigură că aparatele de iluminat încastrate CoreLine sunt atât ecologice, cât și eficiente din punct de vedere al costurilor, economisind bani la facturile de energie și contribuind la reducerea amprentei de carbon.
Luminos și eficient: Cu pachete cu niveluri de lumeni mai mari, de până la 6800 lm, aparatele de iluminat încastrate CoreLine asigură o iluminare puternică și eficientă pentru casă, birou sau sala de clasă.
Caracteristici
Pachete cu valori mai mari de lumeni de până la 6800 lm (înlocuind 2 surse de lumină convenționale de 58 W) pentru o iluminare puternică și eficientă
Eficiență îmbunătățită: până la 160 lm/W pentru iluminare care economisește energie și este ecologică