Philips CoreLine încastrat generația 4, 27.5 W, 300x1200 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, Wireless, Compatibilitate cu Interact, UGR19, EL-ready
RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC
Descrierea produsului
300x1200 mm, Visible profile ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Balast wireless compatibil cu sistemul Interact, 4300 lm, 27.5 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, UGR19, Fascicul luminos larg în conformitate cu normele pentru spații de birou, Lentilă microprismatică, Policarbonat, IP20/44 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva împroșcării, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță II, Cablu cu conector cu 3 pini, Conector push-in cu 2 pini, SC | Cablu de siguranță, Compatibilitate cu iluminatul de urgență (prin intermediul accesoriului compatibil pentru setul de baterii)
Specificații
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Tier Performanță
- Clasă de întreținere Aparat de iluminat din clasa C fără piese care pot fi reparabile, nereparabil
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate Unclassified