România - Română

Philips CoreLine Value Highbay

O soluție fiabilă pentru proiectele esențiale.

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

CoreLine Value Highbay, de calitate, pentru montaj la înălțimi mari este alegerea potrivită pentru proiectele în care specificațiile esen'iale și ușurința instalării sunt importante. Acesta asigură o calitate fiabilă a fluxului luminos, o durată de utilizare optimă, economii de energie și mai puține operațiuni de întreținere. Aparatul de iluminat CoreLine, de calitate pentru montaj la înălțimi mari oferă beneficii clare și pentru instalator. Aparatul de iluminat poate fi instalat în rețeaua existentă și conexiunile electrice sunt simple – nu este necesară deschiderea aparatului de iluminat la instalare, iar conectorul extern IP65 simplifică lucrurile. Este disponibilă o gamă de accesorii opționale, inclusiv reflectoare și un suport pentru a spori flexibilitatea instalării.

Avantaje

  • Satisface necesitățile proiectelor esențiale datorită designului robust și gradului înalt de protecție împotriva apei și a prafului (IP65)

  • Reduce costurile asociate facturilor de energie electrică și întreținerii

Caracteristici

  • Carcasă modernă, de înaltă calitate, din aluminiu turnat sub presiune

  • Durată de viață îndelungată și eficiență ridicată: 50.000 ore cu flux la min. 70 %, în comparație cu nivelul inițial

Aplicații

  • Producție generală
  • Depozite și centre de logistică

Descărcări