Philips CoreLine Value Highbay, 187 W, 26000 lm, 4000 K, Fascicul luminos larg, IP65, IK06
BY102P LED260S/840 PSU WB
Descrierea produsului
Aluminiu turnat sub presiune ADC1 - grad de aliaj (EN AC-47100), Gri, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 26000 lm, 187 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Fascicul luminos larg, Mat, Policarbonat, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK06 | 1 J, Clasa de siguranță I, Unitate de conectare cu 3 pini
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă Nu
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Lighting Technology LED
- Tier Performanță
- Clasă de întreținere Aparat de iluminat din clasa C fără piese care pot fi reparabile, nereparabil
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate -