Philips CoreLine Highbay Gen6, UltraEfficient, 78 W, 15000 lm, 4000 K, Unghi de distribuție luminoasă de 90º, IP66, IK08
BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB
Descrierea produsului
Aluminiu turnat, Gri, Gri bazalt (RAL7012), Vopsire cu pulbere pe un strat, Suport, Suprafață, Suspendat, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 15000 lm, 78 W, 192 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Unghi de distribuție luminoasă de 90º, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Conector cu șurub
Specificații
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Tier Performanță
- Clasă de întreținere Aparat de iluminat din clasa C fără piese care pot fi reparabile, nereparabil
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate Unclassified