România - Română

Philips CoreLine Highbay Gen6, UltraEfficient, 196 W, 35000 lm, 4000 K, Wireless, Compatibilitate cu Interact, Unghi de distribuție luminoasă de 55º, H4, IP65, IK05

BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4

Descrierea produsului

Aluminiu turnat, Gri, Gri bazalt (RAL7012), Vopsire cu pulbere pe un strat, Suport, Suprafață, Suspendat, Balast compatibil cu senzorul, compatibil cu sistemul Interact, Senzor SNH (R) 210, 35000 lm, 196 W, 178 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Unghi de distribuție luminoasă de 55º, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK05 | 0,7 J, Clasa de siguranță I, Conector cu șurub

Cod de comandă: 911401556545
Cod de comandă complet: 872110330671500

Specificații

  • Număr de unități de echipament
    2 unităţi
  • Balast inclus
    Da
  • Tier
    Performanță
  • Clasă de întreținere
    Aparat de iluminat din clasa C fără piese care pot fi reparabile, nereparabil
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Unclassified

Descărcări