Philips CoreLine Highbay Gen6, UltraEfficient, 137 W, 25000 lm, 4000 K, Wireless, Compatibilitate cu Interact, Unghi de distribuție luminoasă de 55º, H4, IP65, IK05
BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4
Descrierea produsului
Aluminiu turnat, Gri, Gri bazalt (RAL7012), Vopsire cu pulbere pe un strat, Suport, Suprafață, Suspendat, Balast compatibil cu senzorul, compatibil cu sistemul Interact, Senzor SNH (R) 210, 25000 lm, 137 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Unghi de distribuție luminoasă de 55º, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK05 | 0,7 J, Clasa de siguranță I, Conector cu șurub
Specificații
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Tier Performanță
- Clasă de întreținere Aparat de iluminat din clasa C fără piese care pot fi reparabile, nereparabil
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate Unclassified