Philips CoreLine Highbay Gen5, 69 W, 10500 lm, 6500 K, DALI, Fascicul luminos larg, IP65, IK08
BY121P G5 LED105S/865 PSD WB
Descrierea produsului
Aluminiu turnat sub presiune, Gri, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 10500 lm, 69 W, 152 lm/W, 6500 K, (0.316, 0.332) SDCM<5, Fascicul luminos larg, Transparent, Policarbonat, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Unitate de conectare cu 3 pini
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă
- Nu
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Etichetă de service
- Da
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Performanță
- Perioadă de garanţie
- 5 ani