România - Română

Philips CoreLine Highbay Gen5, 121 W, 20500 lm, 6500 K, Fascicul luminos îngust, IP65, IK08

BY121P G5 LED200S/865 PSU NB

Descrierea produsului

Aluminiu turnat sub presiune, Gri, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 20500 lm, 121 W, 169 lm/W, 6500 K, (0.316, 0.332) SDCM<5, Fascicul luminos îngust, Transparent, Policarbonat, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Unitate de conectare cu 3 pini

Cod de comandă: 911401630208
Cod de comandă complet: 871951495576900

Specificații

  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performanță
  • Clasă de întreținere
    Aparat de iluminat din clasa C fără piese care pot fi reparabile, nereparabil
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Unclassified

Descărcări