România - Română

Philips Semnalizări luminoase pentru ieșiri de urgență, high output, 10 W, 10 W, 321x167 mm; H83 mm, 1587 lm, 6500 K, IP65, ELP3h

EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65

Descrierea produsului

high output, 321x167 mm; H83 mm, Policarbonat, Alb, Alb semnal (RAL9003), 1587 lm, 10 W, 176 lm/W, 6500 K, 0.33, Canelat, Capac din policarbonat stabilizat UV, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 6 J, Clasa de siguranță II, 2 conectori push-in cu 3 pini, Iluminat de urgenţă durată 3 ore versiune Pro

Cod de comandă: 912401483511
Cod de comandă complet: 871869979896300

Specificații

  • Cod familie lămpi
    -
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Tier
    Valoare
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Familie

Produs