Philips Semnalizări luminoase pentru ieșiri de urgență, 4 W, 4 W, 351x111 mm; H63 mm, 175 lm, 6500 K, IP65, ELB3h
EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65
Descrierea produsului
351x111 mm; H63 mm, Policarbonat, Alb, Alb semnal (RAL9003), 150 lm, 4 W, 50 lm/W, 6500 K, 0.33, Canelat, Capac din policarbonat stabilizat UV, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK06 | 1 J, Clasa de siguranță II, 2 conectori push-in cu 3 pini, Iluminat de urgență durată 3 ore versiune de bază
Specificații
- Cod familie lămpi -
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Tip motor sursă de lumină LED
- Etichetă de service Nu
- Tier Valoare
- Perioadă de garanţie 5 ani