România - Română

Philips Semnalizări luminoase pentru ieșiri de urgență, 4 W, 4 W, 351x111 mm; H63 mm, 175 lm, 6500 K, IP65, ELP3h

EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65

Descrierea produsului

351x111 mm; H63 mm, Policarbonat, Alb, Alb semnal (RAL9003), 150 lm, 4 W, 50 lm/W, 6500 K, 0.33, Canelat, Capac din policarbonat stabilizat UV, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK06 | 1 J, Clasa de siguranță II, 2 conectori push-in cu 3 pini, Iluminat de urgenţă durată 3 ore versiune Pro

Cod de comandă: 912401483509
Cod de comandă complet: 871869979894900

Specificații

  • Cod familie lămpi
    -
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Tier
    Valoare
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Familie

Produs