România - Română

Philips Semn de ieșire, Illuminated emergency exit sign, 3 W, 3 W, 313x212mm; H42 mm, 23 lm, 6500 K, IP20, ELB3h

EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH

Descrierea produsului

Illuminated emergency exit sign, 313x212mm; H42 mm, Policarbonat, Alb, Alb semnal (RAL9003), 23 lm, 3 W, 22 lm/W, 6500 K, 0.33, Transparent, Capac din policarbonat stabilizat UV, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță II, 2 conectori push-in cu 3 pini, Iluminat de urgență durată 3 ore versiune de bază

Cod de comandă: 912401483520
Cod de comandă complet: 871869979905200

Specificații

  • Cod familie lămpi
    -
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Familie

Produs