România - Română

Philips Semn de ieșire, Illuminated emergency exit sign, 4 W, 4 W, 330x186mm; H30 mm, 85 lm, 6500 K, IP20, ELP3h

EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH

Descrierea produsului

Illuminated emergency exit sign, 330x186mm; H30 mm, Policarbonat, Alb, Alb semnal (RAL9003), 85 lm, 4 W, 32 lm/W, 6500 K, 0.33, Transparent, Capac din policarbonat stabilizat UV, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță II, 2 conectori push-in cu 3 pini, Iluminat de urgenţă durată 3 ore versiune Pro

Cod de comandă: 912401483514
Cod de comandă complet: 871869979899400

Specificații

  • Cod familie lămpi
    -
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Familie

Produs