România - Română

Philips Iluminat de urgență cu două spoturi, 9 W, 9 W, 300x287.5mm; H68.5 mm, 1000 lm, 6500 K, IP65, ELB3h

EM164C SM TWIN SPOT NM3 ELP IP65

Descrierea produsului

300x287.5mm; H68.5 mm, Policarbonat, Alb, Alb semnal (RAL9003), 1000 lm, 9 W, 135 lm/W, 6500 K, 0.33, Canelat, Capac din policarbonat stabilizat UV, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK07 | 2 J ranforsat, Clasa de siguranță II, 2 conectori push-in cu 3 pini, Iluminat de urgență durată 3 ore versiune de bază

Cod de comandă: 912401483513
Cod de comandă complet: 871869979898700

Specificații

  • Cod familie lămpi
    -
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Familie

Produs