România - Română

Philips Aparat de iluminat de urgență orientat în jos montat pe suprafață

Aparat de iluminat orientat în jos montat pe suprafață, individual, autonomie de 3 ore, iluminat de urgență

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Siguranța este importantă pentru proprietarii de clădiri și, prin urmare, un iluminat de urgență adecvat este o preocupare majoră pentru aceștia. Downlight-ul de urgență montat pe suprafață EM152C oferă o soluție ușoară pentru iluminatul de urgență autonom, care este pe deplin în conformitate cu reglementările europene. Bateria cu litiu (LiFePO4) are multe avantaje față de produsele pe bază de nichel, deoarece are o durată de viață mai lungă, un comportament de descărcare mai bun, este produsă într-un mod mai prietenos cu bunăstarea și poate fi reciclată. Două lentile interschimbabile sunt furnizate împreună cu produsul, pentru a ajusta unghiul de distribuție luminoasă la utilizare.

Avantaje

  • Satisface standardele europene pentru aparatele de iluminat de urgență.

  • Tipul de baterie pe bază de litiu oferă o durată de viață mai lungă, autodescărcare scăzută și toleranță la temperaturi ridicate.

Caracteristici

  • Două sisteme optice cu lentile interschimbabile; coridor și spațiu deschis

  • Iluminat de urgență neîntreținut

Aplicații

  • Ieșire și Urgență
  • Birouri
  • Retail
  • Industria hotelieră
  • Producție

Descărcări