Philips Aparat de iluminat de urgență orientat în jos montat pe suprafață, Surface mounted emergency downlight, 2 W, 2 W, D155mm; H46 mm, 273 lm, 6500 K, IP65, ELB3h

EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELB WH IP65

Descrierea produsului

Surface mounted emergency downlight, D155mm; H46 mm, Policarbonat, Alb, Alb semnal (RAL9003), 273 lm, 2 W, 135 lm/W, 6500 K, 0.33, Sistem optic pentru spațiu deschis sau coridor, Transparent, Capac din policarbonat stabilizat UV, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță II, 2 conectori push-in cu 3 pini, Iluminat de urgență durată 3 ore versiune de bază

Cod de comandă: 912401483508
Cod de comandă complet: 871869979893200

Specificații

  • Cod familie lămpi
    -
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Montaj
    Suprafață
  • Tier
    Valoare
  • Clasă de întreținere
    Aparat de iluminat din clasa C fără piese care pot fi reparabile, nereparabil
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    -

Descărcări