România - Română

Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED66S | LED module, system flux 6600 lm, Alb neutru 840, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, Fascicul luminos îngust, Alb

4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH

Descrierea produsului

Trunking light panel, L1528 mm, Oțel, Alb, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 6600 lm, 39 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Fascicul luminos îngust, Transparent, Polimetil metacrilat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Unitate de conectare cu 5 pini

Cod de comandă: 910629160426
Cod de comandă complet: 403073266696699

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED66S [LED module, system flux 6600 lm]
  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Echipament
    -
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performanță
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Family

Product